Lämmönjakokeskukset, DSU Pro, Biomass, HT_EM_AT, 100 kW
200B2021
District heating substation, 100 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
200B2021
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | District heating substation, 100 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-70, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | Biomass, HT_EM_AT |
| Liitäntäsuunta | Päältä ja alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top and bottom |
| LV-säätimen tyyppi | ECL 310 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | DSU Pro 100 H S3.5 ECL310 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Teho [kW] | 100.0 kW |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSU Pro |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nettopaino | 1 Kilogram |