Danfoss logo
DSU-Pro

Lämmönjakokeskukset, DSU Pro, Biomass, HT_EM_AT, 60 kW

200B2010

District heating substation, 60 kW, 130 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDistrict heating substation, 60 kW, 130 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
Lämmönjakokeskus tyyppiBiomass, HT_EM_AT
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LV-säätimen tyyppiECL 310
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDSU Pro 60 L I130 ECL310
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line32
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Sisältää paristotNo
Teho [kW]60.0 kW
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSU Pro
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino1 Kilogram