Lämmönjakokeskukset, DSS1 MAXI, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
148L2290
DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C
148L2290
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Liitäntäsuunta | Left |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Right |
| Luokan nimi | Epäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 125-125-0000-MD PN16,200°C |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 12 bar |
| Product line | 32 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSS1 MAXI |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 520 Kilogram |
| Nettopaino | 500 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 6823.265 Liter |