Lämmönjakokeskukset, DSP1 SMALL, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
146B5826
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
146B5826
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top & Bottom |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSP1 SMALL |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 40 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 219.734 Liter |
| EAN/UPC | 5715162739754 |