Lämmönjakokeskukset, DSP1 SMALL, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
146B2980
DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH
146B2980
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturityyppi, lämpömäärämittari | tasku 6 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.55 bar |
| Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.] | 0.48 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin eristysmateriaali | PU-eriste |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | DN20 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1405 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1405 mm |
| Kotelon materiaali | Metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Kyllä |
| Kuvaus | DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1-16 |
| Lämmityspiirien määrä | 1 |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | 16kW, HT, HE , TWE, FBH |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 1 |
| Lattialämmityspiiri – pumpun merkki | Grundfos |
| Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppi | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top & Bottom |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-pumpun merkki | Grundfos |
| LKV-pumpun tyyppi | UPM3 AUTOL 15-70 |
| LKV-putkikoko | DN20 |
| Luokan nimi | Epäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN20 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 3 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 1 bar |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 490 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 324 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 333 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 490 mm |
| Teho [kW] | 16.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 130 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSP1 SMALL |
| UL-hyväksytty | No |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 0.70 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 1.40 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 40 Kilogram |
| Määrä | 219.734 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |