Danfoss logo
DSP1 SMALL

Lämmönjakokeskukset, DSP1 SMALL, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

146B2970

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittaritasku 6 mm
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.55 bar
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kaapelin eristysmateriaaliPU-eriste
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]100 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN20
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]1405 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1405 mm
Kotelon materiaaliMetallilevy
KotelovaihtoehtoKyllä
KuvausDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1-16
Lämmityspiirien määrä1
Lämmönjakokeskus tyyppi16kW, LT, HE , TWE, FBH
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 AUTO L 15-70
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä1
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiGrundfos
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiUPM3 AUTOL 15-70
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop & Bottom
LKV-liitäntätapasisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-pumpun merkkiGrundfos
LKV-pumpun tyyppiUPM3 AUTOL 15-70
LKV-putkikokoDN20
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN20
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE TWE FBH
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]1 bar
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]490 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]324 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]333 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]490 mm
Teho [kW]16.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]100 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSP1 SMALL
UL-hyväksyttyNo
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]0.70 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]1.40 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70 Kilogram
Nettopaino45 Kilogram
Määrä219.734 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162742815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm