Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Lämmönjakokeskukset, DSP1 MAXI, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

146B5890

DSP1 MAXI-PD-31 HT S100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittaritasku 6 mm
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.57 bar
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kaapelin eristysmateriaaliPU-eriste
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN50
KL-yhdekoko60,3 mm
Korkeus ilman koteloa [mm]1670 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1670 mm
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDSP1 MAXI-PD-31 HT S100
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB59M-1-110
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]1
Lämmönjakokeskus tyyppiPD-31 HT S100
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä1
LiitäntäsuuntaRight or left
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapaLaippa
LV-putkikokoDN65
Ominaisuudet
Arvo
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoDN65
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-31 HT S100
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Pakkauksen korkeus [mm]1900 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitusI
Product line32
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]1150 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]750 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]750 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1150 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]140 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSP1 MAXI
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]10.00 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]15.80 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino180 Kilogram
Nettopaino160 Kilogram
Määrä1312.725 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162746233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm