Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Lämmönjakokeskukset, DSP MOD@, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

200B0069

DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittaritasku 6 mm
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX lämmitys, juotosmateriaaliGasketed EPDM
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
HyväksyntästandardiCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus ilman koteloa [mm]2350 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
LiitäntäsuuntaPäältä
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-putkikokoDN125
LV-säätimen tyyppiElektroninen
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]16 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Product line32
Rakennepystyasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]3990 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]1450 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]50 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSP MOD@
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]42.84 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]42.84 m³/h