Lämmönjakokeskukset, DSP MOD@, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
200B0067
DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0067
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturityyppi, lämpömäärämittari | tasku 6 mm |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Gasketed EPDM |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Hyväksyntästandardi | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 2175 mm |
| Kotelon materiaali | Ei sis. |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Kuvaus | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Liitäntäsuunta | Päältä |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| Luokan nimi | Epäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset |
| LV-putkikoko | DN100 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 16 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Product line | 32 |
| Rakenne | pystyasennus |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 3990 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 1410 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 50 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSP MOD@ |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 46.10 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 46.10 m³/h |