Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Lämmönjakokeskukset, DSP MOD@, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

200B0034

DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittaritasku 6 mm
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
HyväksyntästandardiCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-putkikokoDN50
Korkeus ilman koteloa [mm]1795 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
LiitäntäsuuntaPäältä
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-putkikokoDN50
LV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]16 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Product line32
Rakennepystyasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]840 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]2020 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSP MOD@
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]10.47 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]10.47 m³/h