Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Lämmönjakokeskukset, DSP MOD@, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

200B0013

DSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128, 128 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25 bar, 110°C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittaritasku 6 mm
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePU-kovavaahto
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
HyväksyntästandardiCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaKierre
KL-putkikokoDN32
KL-yhdekoko1 1/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]1640 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KotelovaihtoehtoEi
KuvausDSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128, 128 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25 bar, 110°C
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
LiitäntäsuuntaPäältä
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapaKierre
LV-putkikokoDN40
Ominaisuudet
Arvo
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoRp1 1/2"
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]16 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Product line32
Rakennepystyasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]2020 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]790 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSP MOD@
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]3.72 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]5.58 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Määrä2449.553 Liter