Danfoss logo
Lämmönjakokeskukset, DSP 1 MAXI FR, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310-product-details

Lämmönjakokeskukset, DSP 1 MAXI FR, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

146B2597

DSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittarimuhvi 1/2"
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.64 bar
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.20 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
HyväksyntästandardiCE merkintä
Kaapelin eristysmateriaaliPU-eriste
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN40
KL-yhdekoko48,3 mm
Korkeus ilman koteloa [mm]1670 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1670 mm
Kotelon materiaaliMetallilevy
KotelovaihtoehtoKyllä
KuvausDSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]1
Lämmönjakokeskus tyyppi21 HT- FR 000
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä1
LiitäntäsuuntaRight or left
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapaLaippa
Ominaisuudet
Arvo
LV-putkikokoDN65
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoDN65
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]22 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Pakkauksen korkeus [mm]1900 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitusII
Product line32
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]750 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]1150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]750 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]140 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSP 1 MAXI FR
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]8.20 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]11.50 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino170 Kilogram
Nettopaino150 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1312.725 Liter
EAN/UPC5715162746332