Lämmönjakokeskukset, DSP 1 MAXI FR, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
144G3940
DSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000
144G3940
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturityyppi, lämpömäärämittari | muhvi 1/2" |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.57 bar |
| Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.] | 0.21 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Hyväksyntästandardi | CE merkintä |
| Kaapelin eristysmateriaali | PU-eriste |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Hitsaus |
| KL-putkikoko | DN50 |
| KL-yhdekoko | 60,3 mm |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1670 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1670 mm |
| Kotelon materiaali | Metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Kyllä |
| Kuvaus | DSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000 |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 1 |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | 31 BT- FR 000 |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 1 |
| Liitäntäsuunta | Right or left |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| Luokan nimi | Epäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | Laippa |
| LV-putkikoko | DN65 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | DN65 |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 3 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 1900 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | II |
| Product line | 32 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 750 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 1150 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 1150 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 750 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 100 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSP 1 MAXI FR |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 10.00 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 15.80 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 180 Kilogram |
| Nettopaino | 160 Kilogram |
| Määrä | 1312.725 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |