Danfoss logo
Lämmönjakokeskukset, DSP 1 MAXI CEE, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310-product-details

Lämmönjakokeskukset, DSP 1 MAXI CEE, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

861L1746

DSP1 MAXI-PD-02 LT S035 CEE

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittaritasku 6 mm
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.54 bar
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
HyväksyntästandardiCE merkintä
Kaapelin eristysmateriaaliPU-eriste
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN25
KL-yhdekoko33,7 mm
Korkeus ilman koteloa [mm]1670 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1670 mm
Kotelon materiaaliMetallilevy
KotelovaihtoehtoKyllä
KuvausDSP1 MAXI-PD-02 LT S035 CEE
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]1
Lämmönjakokeskus tyyppi02 LT S035 CEE
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä1
LiitäntäsuuntaRight or left
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapaKierre
Ominaisuudet
Arvo
LV-putkikokoDN32
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoDN32
Material DescriptionLÄMMÖNJAKOKESKUS
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Pakkauksen korkeus [mm]1900 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitusI
Product line32
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]750 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]1150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]750 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]100 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSP 1 MAXI CEE
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]3.50 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]6.20 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1 Kilogram
Nettopaino1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745908