Lämmönjakokeskukset, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
144G5940
DSA 1F-1 WALL
144G5940
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPP |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Kupari |
| HEX LKV, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | DN25 |
| KL-yhdekoko | DN25 |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1200 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1200 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Kyllä |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 2 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | DSA 1F-1 WALL |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB37L-10 |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | 1F-1 + ST |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | Alpha 2L 25-60 |
| Liitäntäsuunta | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Vasen / Oikea |
| LKV-kierto | Ei |
| Luokan nimi | Epäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN20 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | DN25 |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL ST |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 650 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 650 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 650 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 650 mm |
| Teho [kW] | 30.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 130 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSA1 WALL |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 0.49 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 1.32 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 40 Kilogram |
| Määrä | 272.237 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743133 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |