Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 1

Lämmönjakokeskukset, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.1, 110 kW

146B5728

Erlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittariSuora
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.53 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaLaippa
KL-putkikokoDN20
KL-yhdekokoDN25
Korkeus ilman koteloa [mm]1371 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1371 mm
Kotelon materiaaliEPP
KuvausErlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB12L-1-50
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]1
Lämmönjakokeskus tyyppiErlangen, 13.1
LiitäntäsuuntaLeft
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN32
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoRp1 1/2"
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO110-H1WPER
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]22 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]20 bar
Paine-erosäädinsisäosa G3/4" x 65 mm
Pakkauksen korkeus [mm]620 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]1066 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1066 mm
Teho [kW]110.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA 1 MINI
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]2.0 A
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.35 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]4.71 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70 Kilogram
Nettopaino50 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä682.471 Liter
EAN/UPC5715162739945