Danfoss logo
DSA1 MINI Stuttgart

Lämmönjakokeskukset, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.2, 70 kW

146B5721

Stuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittariSuora
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.49 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN20
KL-yhdekokoG1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1399 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1399 mm
Kotelon materiaaliEPP
KuvausStuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB12M-1-36
Lämmönjakokeskus tyyppiStuttgart, 12.2
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä1
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiGrundfos
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiMAGNA1 25-100
LiitäntäsuuntaLeft
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop & Bottom
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN32
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoRp1 1/2"
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB070-F1WSS_
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]20 bar
Paine-erosäädinAVQM
Pakkauksen korkeus [mm]620 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]900 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]900 mm
Teho [kW]70.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA 1 MINI
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]2.0 A
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.03 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]2.40 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino90 Kilogram
Nettopaino70 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä672.939 Liter
EAN/UPC5715162740019