Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Lämmönjakokeskukset, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 65 kW

146B5688

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary right/secondary left, High Temperature,without SV

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittariSuora
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.45 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN20
KL-yhdekoko26,9x2,3mm
Korkeus ilman koteloa [mm]830 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]830 mm
Kotelon materiaaliEPP
KuvausIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary right/secondary left, High Temperature,without SV
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB12L-1-36
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]1
Lämmönjakokeskus tyyppiIlmenau, 10.1
LiitäntäsuuntaLeft
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliRight
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapaLaippa
LV-putkikokoDN32
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoDN32
Material DescriptionDSA1 MINI-DRL065-H0__IL
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]20 bar
Paine-erosäädinAVQM
Pakkauksen korkeus [mm]620 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]880 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]880 mm
Teho [kW]65.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA 1 MINI
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]2.0 A
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]0.96 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]2.79 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70 Kilogram
Nettopaino50 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162740309