Lämmönjakokeskukset, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 40 kW
146B5533
Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5533
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.21 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPP |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Laippa |
| KL-putkikoko | DN20 |
| KL-yhdekoko | DN25 |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1298 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1298 mm |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB12L-1-16 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 1 |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | Vattenfall Hamburg, 5.2 |
| Liitäntäsuunta | Left |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| Luokan nimi | Epäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN25 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | Rp1" |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO040-H1WPHH |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 25 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 3 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Paine-erosäädin | VM2/manuaalinen |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 620 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Rakenne | Seinäasennus |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 1092 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 482 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 482 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 1092 mm |
| Teho [kW] | 40.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 140 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSA 1 MINI |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virta [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 0.40 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 1.56 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 70 Kilogram |
| Nettopaino | 50 Kilogram |
| Määrä | 571.477 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162741658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |