Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Lämmönjakokeskukset, DSA 1 MINI, Biomass, HT_EM_IT, 75 kW

146B5449

BIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittaritasku
Application typeIndirect Heating
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.56 bar
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN25
KL-yhdekokoG1"
Korkeus ilman koteloa [mm]856 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]856 mm
Kotelon materiaaliEPP
KuvausBIOMASS_HT_EM_IT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar INAIL
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB12H-1-60
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]1
Lämmönjakokeskus tyyppiBiomass, HT_EM_IT
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN32
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekokoRp1 1/4"
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU075-HS025IT
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Paine-erosäädinAVQM
Pakkauksen korkeus [mm]620 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]680 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]680 mm
Teho [kW]75.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA 1 MINI
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]2.0 A
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]2.46 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]3.54 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino80 Kilogram
Nettopaino60 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä286.46 Liter
EAN/UPC5715162742334