Lämmönjakokeskukset, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, HT_IN_DE, 15 kW
146B5465
BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5465
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturityyppi, lämpömäärämittari | Suora |
| Application type | Indirect Heating |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.49 bar |
| Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.] | 0.15 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPP |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | DN20 |
| KL-yhdekoko | G1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 988 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 988 mm |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB12H-1-16 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 1 |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | Biomass, HT_IN_DE |
| Liitäntäsuunta | Left |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| Luokan nimi | Epäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN25 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | Rp1" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | DSA1 MINI-DLO015-EI110DE |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 25 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 3 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 20 bar |
| Paine-erosäädin | AVQM |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 620 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Rakenne | Seinäasennus |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 875 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 482 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 482 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 875 mm |
| Teho [kW] | 15.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSA 1 MINI Micro Grid |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virta [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 0.40 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 0.90 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 70 Kilogram |
| Nettopaino | 50 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742174 |