Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Tyyppi 1

145F4495

Tuotetyyppi: VXe Solo HWS (A347), Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]932 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]932 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A347
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
Lämmitysteho [kW]20 kW
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiGrundfos
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiECL 310 / A347
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
LKV-varaajapiirin ohjausECL 310 + Pump
LKV-varaajapiirin pumpun merkkiGrundfos
LKV-varaajapiirin pumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]20.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVXe Solo HWS (A347)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40 Kilogram
Nettopaino38 Kilogram
Määrä173.91 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm