VXe Solo HWS (A237), Tyyppi 2
145F0610
Tyyppi: VXe Solo HWS (A237), Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 40 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 + pump |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Sisältää paristot | No |
| Teho [kW] | 30.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | VXe Solo HWS (A237) |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 39 Kilogram |
| Nettopaino | 37 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |