Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Tyyppi 1

145F4168

Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : VX Solo II HWS, without controller

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
KuvausVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
Lämmityksen säätimen nimiNo Controller
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
LV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Mixing circuit - controlAHQM / AMV
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
Sisältää paristotNo
Teho [kW]20.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVX Solo II HWS, without controller
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino45 Kilogram
Nettopaino43 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162511411