Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Tyyppi 2

145F5065

Tyyppi: VX Solo II HWS (A337), Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]861 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]861 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A337
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 40
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiECL 310 / A337
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-varaajapiirin ohjausECL 310 + Pump
LKV-varaajapiirin pumpun merkkiGrundfos
Ominaisuudet
Arvo
LKV-varaajapiirin pumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]525 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]30.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVX Solo II HWS (A337)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40 Kilogram
Nettopaino38 Kilogram
Määrä219.555 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm