Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tyyppi 2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

144H2007

Tuotetyyppi: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]890 mm
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausTermix Compact 28 VX-FI HWS, Tyyppi 2, AVQM + AMV 10
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10
Lämmitys siirrinmalliT137H-1 30 G1"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-varaajapiirin ohjausTWA-A NC+ RA-C 20
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 AVQM m/Behäl
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1e2caae1-5464-425b-8bb7-6309c7bce1a2
SCIP-asiakirjan tuotenimiCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 AVQM m/Behäl
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]905 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Compact 28 VX-FI HWS
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino60 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Määrä322.18 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561210470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm