Lämmönjakokeskukset, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.1, 20 kW
146B5580
Standard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5580
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturityyppi, lämpömäärämittari | Suora |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.42 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPP |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | DN20 |
| KL-yhdekoko | G1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1326 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1326 mm |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | Standard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB12M-1-16 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 1 |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | Standard DE, 7.2.1 |
| Liitäntäsuunta | Right |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top & Bottom |
| LKV-varaajapiirin ohjaus | Elektroninen |
| Luokan nimi | Epäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN25 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | Rp1" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | DSA1 MINI-DRB020-H1WSDE |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 25 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 3 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 20 bar |
| Paine-erosäädin | AVQM |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 620 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Rakenne | Seinäasennus |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 900 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 482 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 482 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 900 mm |
| Teho [kW] | 20.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 130 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSA 1 MINI Standard |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virta [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 0.36 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 0.86 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 70 Kilogram |
| Nettopaino | 50 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 542.121 Liter |
| EAN/UPC | 5715162741252 |