Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP

145F4189

Tuotetyyppi: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiL24
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]980 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]980 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Lämmityksen säätimen nimiECL 120
Lämmitys siirrinmalliXB06L-1 24
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-putkikokoØ18
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiExternal control
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVP-F
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]360 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]360 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]15.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVXi Solo HWP
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino38 Kilogram
Nettopaino36 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm