Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Tyyppi 2

145F4491

Tuotetyyppi: VXe Solo HWP HT (A237), Tyyppi 2, 25 bar, 130 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN 15
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]820 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]820 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 2, with safety function for heating circuit
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A237
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 40
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Flex AS 15-75 130
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-liitäntätapaUlkokierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoDN15
LKV-säätimen tyyppiExternal control
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 2,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 2, STW
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVPB-F
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]47.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVXe Solo HWP HT (A237)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino39 Kilogram
Nettopaino37 Kilogram
Määrä171.616 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424682484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm