Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Tyyppi 1

145F4447

Tuotetyyppi: VXe Solo HWP (A237), Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]785 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]785 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A237
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 26
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-putkikokoØ18
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiExternal control
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVPB-F
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]20.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVXe Solo HWP (A237)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino39 Kilogram
Nettopaino37 Kilogram
Määrä173.91 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm