Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Tyyppi 2

145F4305

Tuotetyyppi: VX Solo II HWP (A247), Tyyppi 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
EristysaineEPDM
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]818 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]861 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A247
Lämmitys siirrinmalliXB06H-1 40
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-putkikokoØ18
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen nimiECL 310 / A247
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVPB-F
Pakkauksen korkeus [mm]420 mm
Pakkauksen leveys [mm]840 mm
Pakkauksen syvyys [mm]620 mm
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]525 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]365 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Teho [kW]30.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVX Solo II HWP (A247)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40 Kilogram
Nettopaino38 Kilogram
Määrä219.555 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm