VX Solo II HWP (A247), Tyyppi 1
004U8562
Tuotetyyppi: VX Solo II HWP (A247), Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
004U8562
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 861 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 861 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 1 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | VX Solo II HWP tyyppi 1 sis. ECL:n 210/A247 ja turvatoiminto |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 / A247 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 26 |
| Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar] | 38 bar |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Liitäntäsuunta | Päältä ja alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top and bottom |
| Lisätietoja | KoteloTurvatoiminto |
| LKV-liitäntätapa | Ulkokierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | ECL210 / A247 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | VX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | Integrated in control valve |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 420 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 840 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 620 mm |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 525 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 365 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 380 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 550 mm |
| Teho [kW] | 20.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | VX Solo II HWP (A247) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40 Kilogram |
| Nettopaino | 38 Kilogram |
| Määrä | 219.555 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |