VX Solo II H2WP (A260), Tyyppi 1
145F4146
Tuotetyyppi: VX Solo II H2WP (A260), Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C
145F4146
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPDM |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX lämmitys, metalliseos | AISI 316 |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 818 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 861 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kuvaus | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tyyppi 1, AVPB-F, sis. kannen ja STW:n |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 210 / A260 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 26 |
| Lämmitysteho [kW] | 20 kW |
| Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar] | 38 bar |
| Lämpöpumpun merkki | Grundfos |
| Lämpöpumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Lattialämmityspiiri – pumpun merkki | Grundfos |
| Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Liitäntäsuunta | Päältä ja alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top and bottom |
| Lisätietoja | KoteloTurvatoiminto |
| LKV-liitäntätapa | Ulkokierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen tyyppi | External control |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP1 KR+ STW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE 1, STW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | AVPB-F |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 420 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 840 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 650 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 365 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 380 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 700 mm |
| Teho [kW] | 20.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | VX Solo II H2WP (A260) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 45 Kilogram |
| Nettopaino | 43 Kilogram |
| Määrä | 399.543 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |