VX Solo 22 (A230), Tyyppi 2
145G4426
Tuotetyyppi: VX Solo 22 (A230), Tyyppi 2, 16 bar, 110 °C
145G4426
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Ulkokierre |
| KL-putkikoko | Ø22 |
| KL-yhdekoko | 1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1037 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1037 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kuvaus | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 / A230 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB37M-1 40 |
| Lämpöpumpun merkki | Wilo |
| Lämpöpumpun tyyppi | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV-putkikoko | Ø22 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-yhdekoko | 1" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø22 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44) |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 6 bar |
| Paine-erosäädin | Integrated in control valve |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 545 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 370 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 600 mm |
| Teho [kW] | 44.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | VX Solo 22 (A230) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 52 Kilogram |
| Nettopaino | 50 Kilogram |
| Määrä | 390.142 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |