Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Tyyppi 1

145G4424

Tuotetyyppi: VX Solo 22 (A230), Tyyppi 1, 16 bar, 110 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ22
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1037 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1037 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A230
Lämmitys siirrinmalliXB37M-1 20
Lämpöpumpun merkkiWilo
Lämpöpumpun tyyppiPara 15-130/8-75/SC-12
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-putkikokoØ22
Ominaisuudet
Arvo
LKV-yhdekoko1"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ22
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A230, Std. (25)
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinIntegrated in control valve
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]545 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]370 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]400 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Teho [kW]25.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVX Solo 22 (A230)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino52 Kilogram
Nettopaino50 Kilogram
Määrä390.142 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162520093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm