Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Tyyppi 2

144B3932

Tuotetyyppi: Termix VX, Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]750 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]800 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix VX-2 Jakeluyksikkö, sis. UPM3-pumpun ja ECL110:n*
Lämmityksen säätimen nimiECL 120
Lämmitys siirrinmalliT24-1 20 G3/4"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen + paine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod49f82bf-29fc-40fb-90b6-31efd82a1e7a
SCIP-asiakirjan tuotenimiVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]505 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]360 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]430 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VX
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40 Kilogram
Nettopaino39 Kilogram
Määrä140.138 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560905643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm