Termix VX FI, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310
144H3134
Tuotetyyppi: Termix VX FI, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3134
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 800 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 800 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Lisävaruste |
| Kuvaus | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen + paine-erosäädin |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Termix VX-1 Latvia |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix VX-1 Latvia |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 530 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 375 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 430 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 540 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VX FI |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40 Kilogram |
| Nettopaino | 39 Kilogram |
| Määrä | 0.159 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |