Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Tyyppi 2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310

144H3863

Tuotetyyppi: Termix Compact 28 VX-FI, Tyyppi 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]890 mm
KotelovaihtoehtoEi
KuvausComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliT137H-1 30 G1"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla + lisävar. liitäntä päältä
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop & Bottom
LKV-säätimen nimiNo Controller
LKV-säätimen tyyppiExternal control
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro04b2251e-662a-4f2a-a128-336995051d03
SCIP-asiakirjan tuotenimiComp 28 VX-FI Typ 2 Hansewerk
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]905 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Compact 28 VX-FI
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino59 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Määrä289.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715628300412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm