Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tyyppi 3, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

144H2014

Tuotetyyppi: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tyyppi 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]890 mm
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausTermix Compact 28 VX-FI HWP, Tyyppi 3, AVP-F, VM + AMV 10
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10
Lämmitys siirrinmalliT137H-1 36 G1"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-varaajapiirin ohjausVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro72b78ebc-f0ae-4fa9-8653-2bd21429be17
SCIP-asiakirjan tuotenimiCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]905 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]400 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Compact 28 VX-FI HWP
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino60 Kilogram
Nettopaino59 Kilogram
Määrä289.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561210609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm