Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
144H2012
Tuotetyyppi: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
144H2012
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø28 |
| KL-yhdekoko | 1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 890 mm |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tyyppi 1, AVP-F, VM + AMV 10 |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10 |
| Lämmitys siirrinmalli | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-varaajapiirin ohjaus | VS 2 1,6 AMV-150/AVPL |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø28 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | d24f5d20-81bf-413d-bcdd-00a3a89fc632 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 905 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 400 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix Compact 28 VX-FI HWP |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 59 Kilogram |
| Määrä | 289.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |