Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Lämmönjakokeskukset, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.3.2, 25 kW

146B5607

Standard_DH_DE_7.3.2_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturityyppi, lämpömäärämittariSuora
Application typeIndirect Heating & Primary connected DHW cylinder
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPP
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX lämmitys, metalliseos1.4404
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN20
KL-yhdekokoG1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1298 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1298 mm
Kotelon materiaaliEPP
KuvausStandard_DH_DE_7.3.2_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Lämmityksen säätimen nimiECL 310
Lämmitys siirrinmalliXB12L-1-20
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]1
Lämmönjakokeskus tyyppiStandard DE, 7.3.2
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiGrundfos
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiUPML Auto 25-95 180
LiitäntäsuuntaLeft
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
Luokan nimiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoDN25
LV-säätimen tyyppiElektroninen
Ominaisuudet
Arvo
LV-yhdekokoRp1"
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO025-F1WPDE
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]3 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]20 bar
Paine-erosäädinAVPB
Pakkauksen korkeus [mm]620 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
RakenneSeinäasennus
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]900 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]482 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]900 mm
Teho [kW]25.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]130 °C
TuoteryhmäLämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDSA 1 MINI Standard
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]2.0 A
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]0.36 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]2.14 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70 Kilogram
Nettopaino50 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä528.426 Liter
EAN/UPC5715162741030