Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4419

Tuotetyyppi: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
EristysaineEPDM
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Keskuksen koko tyyppiM20/M30
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapasisäkierre
KL-putkikokoØ22
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1039 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1039 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausVX22 XB37M20/M30 ECL310/266 DS452 Std
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A266
Lämmitys siirrinmalliXB37M-1 20
Lämpöpumpun merkkiWilo
Lämpöpumpun tyyppiPara 15-130/8-75/SC-12
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
Ominaisuudet
Arvo
LKV siirrinmalliXB37M-1 30
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-pumpun merkkiWilo
LKV-pumpun tyyppiPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
LKV-putkikokoØ22
LKV-säätimen nimiECL 310 / A266
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekoko1"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionVX22 XB37M20/M30 ECL310/266 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M30, ECL310/A266
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVP-F
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]575 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]385 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]400 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiVX 22 (A266)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino65 Kilogram
Nettopaino63 Kilogram
Määrä390.142 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162519707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm