Termix VVX-ID, LKV-säätimen nimi: IHPT
144H3588
Tuotetyyppi: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3588
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Type 22-22 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 770 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 770 mm |
| Kotelon materiaali | Ei sis. |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 120 |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| LKV-kierto | Ei sis. |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | IHPT |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | ea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 510 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 260 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 260 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 515 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VVX-ID |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 35 Kilogram |
| Nettopaino | 34 Kilogram |
| Määrä | 102.102 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |