Termix VVX-I FI, Tyyppi 3-1, Lämmityksen säätimen nimi: RAVK, LKV-säätimen nimi: IHPT
144H3970
Tuotetyyppi: Termix VVX-I FI, Tyyppi 3-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT
144H3970
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3-1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 800 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 800 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Lisäosa |
| Kuvaus | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Lämmityksen säätimen nimi | RAVK |
| Lämmitys siirrinmalli | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H+-1 60 G3/4" HP |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-kierto | Lisäosa |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | IHPT |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen + paine-erosäädin |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | ff996c9f-19e2-438f-af03-77504ad731c1 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 530 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 380 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 455 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 540 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VVX-I FI |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 30 Kilogram |
| Nettopaino | 29 Kilogram |
| Määrä | 159 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628317991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |