Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Tyyppi 2-3, Lämmityksen säätimen nimi: RAVK, LKV-säätimen nimi: IHPT

144H3842

Tuotetyyppi: Termix VVX-I FI, Tyyppi 2-3, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2-3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]800 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]800 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix VVX-I-FI 2-3
Lämmityksen säätimen nimiRAVK
Lämmitys siirrinmalliXB06H+-1 40 G3/4" HP
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H+-1 40 G3/4" HP
Ominaisuudet
Arvo
LKV-kiertoLisäosa
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiIHPT
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-3
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro51e958c1-8cd1-47e8-9178-712304af03b5
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix VVX-I-FI 2-3
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]380 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]455 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VVX-I FI
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino30 Kilogram
Nettopaino29 Kilogram
Määrä159 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715628297897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm