Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tyyppi 1-2, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 110, LKV-säätimen nimi: AVTB

144H0036

Tuotetyyppi: Termix VVX-B, Tyyppi 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 110, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]810 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]810 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix VVX-B 1-2 sis. ECL:n110*, HEX/putkieristys
Lämmityksen säätimen nimiECL 110
Lämmitys siirrinmalliT24-1 20 G3/4"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT24-1 16 G3/4" P
LKV-kiertoEi sis.
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiAVTB
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen + paine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrob112811d-a0c6-4232-b799-197287990afd
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix VVX-B-1-2
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]360 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]430 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VVX-B
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino35 Kilogram
Nettopaino34 Kilogram
Määrä0.153 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560909177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm