Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tyyppi 3-1, Lämmityksen säätimen nimi: RAVK, LKV-säätimen nimi: AVTB

144H0032

Tuotetyyppi: Termix VVX-B, Tyyppi 3-1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3-1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]810 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]810 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix VVX-B 3-1 sis. HEX:n/putkieristyksen
Lämmityksen säätimen nimiRAVK
Lämmitys siirrinmalliT24-1 16 G3/4"*20 H
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT24-1 24 G3/4" P
LKV-kiertoEi sis.
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiAVTB
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix VVX-B-3-1
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroccff8fe4-6a25-4b58-b916-f1eeaca7ae4e
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix VVX-B-3-1
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]360 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]430 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VVX-B
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino35 Kilogram
Nettopaino34 Kilogram
Määrä0.153 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560909146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm