Termix VVX-B HWP, Tyyppi 1-1, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310-A237 & …, LKV-säätimen nimi: AVTB 15
144H0558
Tuotetyyppi: Termix VVX-B HWP, Tyyppi 1-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15
144H0558
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1-1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 810 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 810 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kotelovaihtoehto | Sisältyy |
| Kuvaus | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tyyppi W1/H1 |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310-A237 & … |
| Lämmitys siirrinmalli | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | T24-1 16 G3/4" P |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-kierto | Ei sis. |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | AVTB 15 |
| LKV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 525 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 360 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 430 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 540 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 100 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VVX-B HWP |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 45 Kilogram |
| Nettopaino | 44 Kilogram |
| Määrä | 188.082 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |