Termix KST, LKV-säätimen nimi: AVQM
144H3213
Tuotetyyppi: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H3213
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Type L |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø28 |
| KL-yhdekoko | 1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1126 mm |
| Kotelon materiaali | Ei sis. |
| Kotelovaihtoehto | Ei |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310,A266.9 |
| Lämmitys siirrinmalli | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Liitäntäsuunta | Päältä ja alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top and bottom |
| LKV siirrinmalli | T137H-1 36 G1"*20 H |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-kierto | Sisältyy |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø28 |
| LKV-säätimen nimi | AVQM |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | 1" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | DN40 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1 1/2" |
| Material Description | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 8de542f8-5460-434e-b9bc-4f1d0e9922de |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV |
| Sisältää paristot | No |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 730 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 457 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix KST |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 70 Kilogram |
| Nettopaino | 65.3 Kilogram |
| Määrä | 375.645 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562018068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |