Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, LKV-säätimen nimi: AVQM

144H2568

Tuotetyyppi: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX lämmitys, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiType M
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ28
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1126 mm
Kotelon materiaaliEi sis.
KotelovaihtoehtoEi
Kuvaussubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Lämmityksen säätimen nimiECL 310,A266.9
Lämmitys siirrinmalliT137L-1 40 G1"*20 H
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LKV siirrinmalliT137H-1 36 G1"*20 H
Ominaisuudet
Arvo
LKV-kiertoSisältyy
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ28
LKV-säätimen nimiAVQM
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekoko1"
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-putkikokoØ28
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV
Sisältää paristotNo
Syvyys ilman koteloa [mm]730 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]457 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix KST
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino64 Kilogram
Nettopaino64 Kilogram
Määrä375.645 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561482877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm